概览

产品详情

EVAL-LT8306-AZ 评估电路是采用 LT8306 的微功耗无光隔离反激式转换器。此演示电路输出 12V 并保持严密的调节,负载电流范围为 15mA 至 2.0A,输入电压范围为 6V 至 36V。输出电流能力随输入电压升高而增加。

由于 LT8306 在极轻负载条件下具有极低的开关频率,因此,EVAL-LT8306-AZ 需要非常小的最小负载 (15mA) 来调节输出电压。为了正确限制输出电压并避免在无负载条件下预加载,需要在 VOUT+ 和 VOUT- 引脚之间放置一个 13V 稳压二极管。

在电源开关关闭后,变压器漏感会在初级线圈侧产生电压尖峰。为了在 MOSFET 额定电压 120V 内限制漏感尖峰,安装了 RC 缓冲器和 TVS 钳位,以抑制振铃,并将 MOSFET 漏极电压钳位到安全水平。当负载在 24V 的典型输入下低于 100mA 时,可以移除 RC 缓冲器,从而将效率提升 3–4%。

用户指南中的性能摘要表总结了评估电路在室温下的性能。使用某些预先设计的变压器,可以轻松修改评估电路,以适应不同的应用。

LT8306 是一款简单易用的微功耗隔离式反激控制器。通过直接从初级端反激波形对隔离输出电压采样,此 IC 无需第三绕组或光隔离器即可进行调节。它使用单一外部电阻器来设置隔离输出电压。它还集成了回路补偿和软启动电路,可减少外部元件数量。边界模式运行提供具有出色负载调整功能的小巧磁性解决方案。低纹波 Burst Mode 运行可在轻负载时保持高效率,同时最大限度地减小输出电压纹波。

LT8306 采用 6 引脚 ThinSOT 封装。它符合针对汽车应用的 AEC-Q100。LT8306 数据手册提供了完整的器件说明、运行说明和应用信息。请将该数据手册与 EVAL-LT8306-AZ 评估电路快速启动指南配合阅读。