概览
产品详情
评估电路 EVAL-LT3960-AZ 具有 LT3960,它是转 CAN 物理收发器的 I2C,采用 10 引脚塑料 MSOP 封装。EVAL-LT3960-AZ 包含两个可以通过 JP1 和 JP3 跳线,配置为主模式和从模式的 IC。该电路板的设计使其可以轻松地在中央分开,从而将两个电路分开。
LT3960 I2C 至 CAN 物理层收发器用于在恶劣或嘈杂的环境中以高达 400kb/s 的速度发送和接收 I2C 数据,使用 CAN 物理层,通过双绞线连接获得差分信号。SDA 和 SCL 数据线都被转换成差分信号,并在连接到总线的套件之间共享。这使得 I2C 源和 I2C 接收器可以物理分离。
第一个 LT3960 连接至 I2C 主机 (与 I2C 兼容的微控制器)。第二个 LT3960 应通过两对双绞线连接到第一个 LT3960。它为一个或多个 I2C 从套件在本地重新生成 I2C 总线。LT3960 套件仅单向发送时钟信号,即从主机到从机。始终允许数据信号的双向通信。
LT3960 数据手册提供了套件、运行和应用信息的完整说明。该数据手册必须与评估电路 EVAL-LT3960-AZ 的用户指南一起阅读。LT3960EMSE 采用 10 引脚 MSOP 封装。
文档
-
EVAL-LT3960-AZ - Schematic2021/3/25PDF82 K
-
EVAL-LT3960-AZ - Demo Manual (Rev. 0)2021/3/25PDF313 K
-
EVAL-LT3960-AZ - Design Files2021/3/25ZIP1 M