概览

优势和特点

  • 输入电压范围:±3.8V 至 ±20V
  • 电阻编程输出:±3.32V
  • 最大输出电流:500mA
  • 用于噪声和 PSRR 测量的 BNC 连接器
  • 可编程电阻电源正常
  • 可编程限流值和 UVLO
  • 正通道电流监测
  • 耐热性能增强型 22 引脚 6mm × 3mm 塑料 DFN 封装

产品详情

EVAL-LT3097-AZ 评估板具有 LT3097,这是一款双通道 500mA 正/负、超低噪声、超高电源电压抑制比 (PSRR)、低压差 (LDO) 线性稳压器。

EVAL-LT3097-AZ 的正通道工作输入电压范围为 3.8V 至 20V,负通道工作输入电压范围为 -3.8V 至 -20V。LT3097 提供 500mA 的最大输出电流。除具有超低噪声和超高 PSRR 特性外,该稳压器的每个通道还提供可编程电源正常功能和可编程限流值。通过检测 ILIMP 引脚电压,还可实现正通道电流监控。ILIMN 架构不支持负通道输出电流监控。负通道使能功能(ENN/UVN 引脚)是双向的,可通过正电压或负电压进行控制。

正通道的内置保护功能包括电池反接保护和反向电流保护。两个通道的内置保护功能包括具有折返特性的内部限流值和带滞后的热限制。

有关 LT3097 的完整详细信息,请参阅 LT3097 数据手册,使用 EVAL-LT3097-AZ 评估板时,必须同时参阅该数据手册和本用户指南。

EVAL-LT3097-AZ 中的 LT3097 采用 22 引脚、6mm x 3mm 塑料双扁平无引脚 (DFN) 封装,IC 底部带有裸露焊盘。恰当的电路板布局对于最大化热性能而言至关重要。

相关产品