概览

优势和特点

  • 输入电压范围:0.6 V 至 5.5 V
  • BIAS 电压范围:2.375 V 至 5.5 V
  • 跳线根据选择矩阵对输出电压编程:0.5 V 至 4.2 V
  • 最大输出电流:3 A
  • 用于噪声和 PSRR 测量的 BNC 连接器
  • 跳线和电阻器组合可选择 3.72 A 或1.5 A 输出限流值和相应的监控,或者选择禁用编程限流值和监测
  • 跳线可打开或关闭稳压器
  • 端子可提供输出电流、温度和输出调节状态监控
  • 跳线可在 ±2.5% 范围内调节电压
  • LT3073 的 VIOC 引脚可管理功耗和 PSRR
  • 香蕉插孔可将 VIN 和 VOUT 连接电压降至最低
  • 用于调节压差检测的 VO+、VO− 和 VI+ 端子
  • 耐热性能增强型 22 引脚 3mm × 4mm x 0.95 mm LQFN 封装

产品详情

EVAL-LT3073-AZ 评估板采用了 LT3073,这是一种 3 A、超低噪声、高电源电压抑制比 (PSRR)、45 mV 压差超快线性稳压器。VIN 电源的输入电压 (VIN) 范围在 0.6 V 至 5.5 V 之间。利用跳线可设置一个 3 位三电平代码,从而确定预编程电平下的输出电压 (VOUT),其范围在 0.5 V 至 4.2 V 之间。最大输出电流为 3 A。EVAL-LT3073-AZ 需要电压至少比 VOUT 高 1.2 V 且范围在 2.375 V 至 5.5 V 之间的外部 BIAS 电压 (VBIAS)。

EVAL-LT3073-AZ 的 LT3073 需要的外部元件数量很少,因而简化了电路设计。可选择的外部元件和精心设计的印刷电路板 (PCB) 有助于优化噪声、PSRR、负载瞬态响应和 VOUT 调节性能。LT3073 的内部基准电压源、电源输入、BIASF 引脚和电源输出需要电容器。内部基准电压源通过一个 16 V、0805 大小、4.7 μF 电容旁路来降低输出噪声,并对软启动进行编程。相比其他同类电容器,更大的电容器尺寸和更高的额定电压可以降低 1/f 噪声。选择电路输出端的 22 μF 电容器是为了实现高频率 PSRR 性能并在负载瞬变期间最大限度减少 VOUT 偏差。

LT3073 的 VIN 电源旁路电容器和相应的 VIN PCB 布局可影响 PSRR(有关其他信息,请参见“最佳 PSRR 性能:输入走线的 PCB 布局”一节)。EVAL-LT3073-AZ 利用一个 47 μF 电容器解耦 VIN 电源。VIN 电容较低可改善高频率下的 PSRR(对于 VIN 需要的最小电容值,请参见 LT3073 数据手册)。请注意,220 μF 钽聚合物大容量电容器可以在负载顺便期间进一步减少 VIN 变化,还可以减少电感输入电源引线可能引起的输入电压振荡。PCB 具有适用于微缩版本 A (SMA) 连接器的尺寸,如果需要,可将屏蔽 VIN 电源连接至 PCB 端子。

EVAL-LT3073-AZ 可通过 2.2 μF 电容器(而不是 VBIAS 电源输入)绕过 BIASF 引脚。由于 LT3073 内部电阻将 BIASF 引脚与 VBIAS 隔离,所以,绕过 BIASF 时,PSRR 的降低幅度比绕过 VBIAS 时更小。否则,VIN 和 VBIAS 旁路电容器对 PSRR 的影响相差无几。

EVAL-LT3073-AZ 上有一些电阻器,可通过限流值跳线选择 1.5 A 或 3.72 A 作为输出限流值。

通过将 IMON 引脚短接到地,限流值跳线还可以禁用外部限流编程。IMON 端子可用于电流监测。IMON 电压是外部编程限流值的电阻与 IMON 引脚电流(输出电流的 1/3000)的乘积。IMON 电压为 1 V 时就会有外部编程限流值。

EVAL-LT3073-AZ 上有一个电源跳线 (JP1),可用于将 EN 引脚连接到 VBIAS 以打开输出,或者,也可以将其接地来禁用输出。TEMP 端子也可用于裸片温度监控。评估板上有一个 PG 端子,该端子可通过一个 51 kΩ 电阻器上拉至 VBIAS,并且可通过开漏的负通道金属氧化物半导体 (NMOS) PG 引脚输出进行下拉,从而指示稳压器输出状态和其他故障模式。通过连接电压输入输出控制 (VIOC) 端子可自动控制预调节电压。此外,通过 MARG 跳线可实现 ±2.5% 的输出电压裕量。

香蕉插孔可将 VIN 和 VOUT 连接上的压降降至最低。Bayonet Neill-Concelman (BNC) 连接器可为电源 VIN、VBIAS 和 VOUT 提供低噪声连接。EVAL-LT3073-AZ PCB 设计采用分离电容器技术,将 REF 电容器的接地端子开尔文连接到输出电容器的接地端子,并将 SENSE 引脚开尔文连接到输出电容器的正极端。VO+、VO− 和 VI+ 端子开尔文连接到 VIN 和 VOUT,是观察输出电压调节和电压差性能的最佳位置。评估板上有 BIASF 和 REF 电压的测试点。

EVAL-LT3073-AZ 在原理图上将占位符标识为可选 OPT 元件,从而可以方便地添加电容(参见用户手册中的图 8)。

有关 LT3073 的完整详细信息,请参阅 LT3073 数据手册,在使用 EVAL-LT3073- AZ 评估板时,必须同时参阅该数据手册和本用户指南。EVAL-LT3073-AZ 的 LT3073 采用耐热性能增强型 22 引脚 3 mm x 4 mm x 0.95 mm LQFN 封装。恰当的电路板布局对于最大化热性能而言至关重要。

相关产品

使用入门

所需设备

  • 直流电源
  • 用于电压和电流测量的万用表
  • 电子或电阻负载