概览
产品详情
HMC943APM5E 评估板是一款 2 层板,使用 Rogers 4350 并利用高频 RF 设计方面的最佳实践制成。RF 输入和 RF 输出迹线具有 50 Ω 的特性阻抗。此电路板使用 SN96 焊料连接到散热器上,并提供低热阻路径。组件使用 SN63 焊料进行安装,可以对表面安装组件进行返工而不影响电路板与散热器的连接。
此评估板和填充的组件适合在 −40°C 至 +85°C 的环境温度范围内工作。在工作过程中,为了控制 HMC943APM5E 的温度,可以将此评估板连接到温控板上。
文档
-
HMC943APM5E Gerber Files2018/8/21ZIP221 K