概览

优势和特点

  • 评估具有旁路开关的HMC8414低噪声放大器,100 MHz至10 GHz
  • 端接型、SMA RF连接器
  • 直通校准路径(减少布线)
  • 产品详情

    HMC8414-EVALZ是采用10 mil (0.254 mm)厚的Rogers 4350B和Isola 370HR铜箔制成的4层印刷电路板(PCB),标称厚度为62mil (1.575 mm)。HMC8414-EVALZ上的RFIN和RFOUT端口配备超小A型(SMA)插口同轴连接器,且其相应的RF走线具有50 Ω特征阻抗。HMC8414-EVALZ上装配的元件适合在HMC8414ACPZN的−40°C至+85°C整个工作温度范围内使用。为校准电路板的迹线损耗,提供了一个直通校准路径。在J1和J2位置安装RF连接器以使用直通校准路径。请参阅用户指南中的图4,了解直通校准路径的插入损耗和回波损耗。

    通过表贴技术(SMT)测试点连接器、VRBIAS、VCTRL和VDD访问HMC8414-EVALZ电源和数字控制引脚。

    HMC8414-EVALZ上的RF走线为50 Ω、接地共面波导走线。封装接地引线和裸焊盘直接连接到接地平面。多个导通孔用于连接顶部和底部接地平面,并特别集中于接地焊盘正下方的区域,以便为HMC8414-EVALZ提供充分的导电性和导热性。

    用户指南的图5显示了HMC8414-EVALZ原理图以及用于表征和评定器件的配置。

    有关HMC8414的完整详细信息,请参阅HMC8414数据手册,在使用HMC8414-EVALZ时,必须同时参阅该数据手册和用户指南。

    相关产品

    包装内含

  • HMC8414-EVALZ 评估板
  • 使用入门

    设备要求

  • RF信号发生器
  • RF频谱分析仪
  • RF网络分析仪
  • 5 V、300 mA电源
  • 0 V/3 V、100 mA电源