概览
产品详情
EV2HMC8327LG是一款配置齐全的4层评估板,可用于评估81 GHz至86 GHz HMC8327LG E频段低噪声下变频器系统化封装(SiP)。
该电路板装配包括4个用于差分I和Q混频器输出的边缘安装型2.9mm连接器以及一个用于LO驱动输入信号的边缘安装型SMA连接器。该评估板安装在铝底板上,包括一个用于E频段信号输入的标准WR-12波导孔型。
该板配有用于直流偏置的LDO,且为LDO上电仅需+5/–5V电压。
欲了解详细的偏置要求和应用电路信息,请参考数据手册。