概览
优势和特点
- 包含以下内容的独立板
- HMC8074 低噪声、四频段、VCO
- ADG1604 4:1 多路转接器,滤波选项
- LT3042 稳压器
- 报头连接允许使用 Arduino Uno 或 Linduino 微控制器
- 由单一 6.0 V 电源外部供电
产品详情
EV1HMC8074LP6G 评估 HMC8074 低噪声、四频带、单片微波集成电路 (MMIC)、压控振荡器 (VCO) 的性能。图 1 显示了 EV1HMC8074LP6G 的照片。EV1HMC8074LP6G 包含 HMC8074 VCO、LT3042 超低噪声电压稳压器、跳线、ADG1604 4:1 多路复用器以及超小型版本 A (SMA) 和 2.92 mm K 连接器。
有关 HMC8074 的完整详细信息,请参阅 HMC8074 数据手册,在使用 EV1HMC8074LP6G.-EVALZ 时,必须同时参阅该数据手册和本用户指南。
使用入门
需要的设备
- 6.0 V 电源
- 低噪声、0 V 至 13.0 V 可调电压电源
- 50 Ω 端电极
- 频谱分析仪 (可选)
- 信号源分析仪
网络资源
- HMC8074 数据手册
- Linduino DC2026C 演示手册
文档
-
HMC8074 - Schematic2020/10/12PDF298 K
-
HMC836/HMC8364/HMC8074 Gerber Files2020/10/12ZIP342 K
-
HMC8074 - Bill of Materials (BOM)2020/10/5XLSX19 K