概览
优势和特点
- 单正电源:5 V (97 mA)
- 转换损耗:10 dB(典型值,24 GHz至30 GHz时)
-
10.5 dB(典型值,30 GHz至34 GHz时,上变频器)
- 输入IP3:17.5 dBm(典型值,24 GHz至30 GHz时)
-
20 dBm(典型值,30 GHz至34 GHz时,上变频器)
- 2LO至RF隔离:36 dB(典型值,30 GHz至34 GHz时)
- 宽IF带宽:DC至4 GHz
- 集成LO放大器:4 dBm输入
- 次谐波(×2) LO
- 符合RoHS标准的24引脚、3.90 mm × 3.90 mm LCC封装
产品详情
集成LO放大器的24-34 GHz次谐波(x2) MMIC混频器,焊接在采用专门RF设计的评估板上。文档
-
HMC798ALC4 Gerber Files2018/12/14ZIP142 K