概览
优势和特点
- 边缘安装超小型A(SMA)连接器
- 可轻松连接至测试设备和其它电路
- 片内LDO可产生干净的电压电平以实现最佳功能,并将所需的电源连接减至1条
- 通过跳线轻松访问各种电源引脚
- 可配置的外部参考分频器
- 可通过VTUNE EXT评估板连接端口配置片内外部VCO
- 辅助PLL-VCO输出
- 外部VCO输入
产品详情
该评估套件允许用户与集成小数N/整数N分频PLL和VCO的双通道下变频器HMC1190ALP6NE进行通信。 HMC1190ALP6NE RF评估板提供:
- 偏置引脚,从而可根据用户需求改善HMC1190ALP6NE性能。
- 外部差分VCO输入和辅助电荷泵输出。 这些选项允许用户使用针对混频器LO输入的外部VCO。
- 辅助差分LO输出,允许用户使用HMC1190ALP6NE的内部PLL/VCO作为频率高达4100 MHz的信号源。
- 片内VCXO(电压控制晶体振荡器)和小型PLL,从而提供更高的相位噪声性能。
- 外部参考输入允许用户将HMC1190ALP6NE的PLL/VCO锁定于其系统时钟。
- 环路滤波器器件和电源稳压器,可创建完整的合成器测试平台。 可重新配置评估板,配合外部基准电压源一起使用。
套件包括USB接口板和生成图形用户界面(GUI)的软件,允许用户:
- 读取和写入所有合成器/PLL寄存器。
- 观察所有合成器/PLL寄存器的编程和调试状态
- 编程合成器/PLL的输出频率
- 参考分频器和电荷泵电流
- 监控锁定检测状态
- 保存和重新调用合成器/PLL配置
- 在分数和整数模式之间进行切换
- 扫描合成器/PLL的工作频率范围
- 通过用于测量建立时间的“跳频”功能,在两个频率之间交替
相关产品
包装内含
- HMC1190A Evaluation Board
- USB Interface Board
- 6-FT. Cable from USB A Male to USB B Male
系统需求
- DC Power Supply and DC Cables
- Computer (PC) with Standard USB Port
- Operating system of Windows 2000®, Windows XP®, Windows Vista® or Windows 7®
- Microsoft .NET Framework 3.5 or higher (available for download from Microsoft Corporation)
文档
-
HMC1190A Gerber Files2017/5/19ZIP7 M
-
Assembly Drawing2016/1/11PDF
-
Bill of Materials2016/1/11XLS
-
FAB Drawing2016/1/11PDF
-
Layout2016/1/11ZIP
-
Schematic2016/1/11PDF
-
PLL and PLL with Integrated VCO Evaluation Kit User Manual2016/1/11PDF
-
PLLs WITH INTEGRATED VCO RF APPLICATIONS Product and Operating Guide2016/1/11PDF
-
Assembly Drawing2016/1/11PDF
-
Bill of Materials2016/1/11XLS
-
FAB Drawing2016/1/11PDF
-
Layout2016/1/11ZIP
-
Schematic2016/1/11PDF