主页
资源库
评估硬件与软件
产品评估板和套件
EVAL-CFTL-6V-PWRZ
返回 产品评估板和套件
EVAL-CFTL-6V-PWRZ
通用电源
立即购买
登录
到您的myAnalog帐户以启用所有功能
如需开启美金询价及期货采购模式,请将页面语言切换至英文。
切换到英文
EVAL-CFTL-6V-PWRZ
评估板
1
仅限RoHS
仅限汽车
产品型号
供应商
库存信息
单位数量
所用报价
从
Please contact Customer Service for assistance. (Error: null)
EVAL-CFTL-6V-PWRZ
量产
RoHS
库存信息
-
单位数量
所用报价
立即购买
¥198.91
顶部
菜单
关闭
概览
顶部
‹
›
概览
产品详情
产品详情
EVAL-CFTL-6V-PWRZ是一款电源模块,在3A的最大电流下提供6V DC输出电压。 交流输入范围为100V至240V(50Hz或60Hz时)。 最大输入电流为0.6A。
输出电压通过适合管式插孔的标准2.1mm x 5.5mm插入式直流电源插头提供。 另外附送交流电缆以及一组四个国际通用电源插头适配器。
×
×
Close
Modal title