概览
产品详情
EVAL-ADXL377Z是一款简单的分线板,允许对ADXL377的性能进行快速评估。ADXL377是一款3轴模拟输出加速度计,具有±200 g测量范围。该分线板具有小尺寸(1" x 1"),可将加速度计轻松安装到现有系统上,无需额外硬件且对系统和加速度计的性能影响最小。本页面包含与EVAL-ADXL377Z相关的信息,包括文档、定价和订购信息。
文档
-
UG-427: Evaluating the ADXL377 3-Axis Accelerometer2013/8/16PDF147 kB