概览
产品详情
EVAL-ADXL375Z是一款简单的评估板,允许对ADXL375三轴数字加速度计进行快速性能评估。 EVAL-ADXL375Z有两组0.1英寸间距的过孔,用于安装4引脚和5引脚接头,以访问所有电源和信号线路。 过孔或接头可让该评估板连接到原型板(试验板),也可连接到现有系统中的PCB。 提供4个孔,用于将EVAL-ADXL375Z机械连接至应用。 与该部件通信需要外部主机处理器。关于包含处理器的评估板,请参考EVAL-ADXL375Z-M ( http://wwwp.analog.com/zh/evaluation/eval-mst-iseb/eb.html)。EVAL-ADXL375Z尺寸为20 mm × 20 mm,印刷电路板(PCB)转角处的安装孔组为15 mm × 15 mm。
文档
-
UG-598: 3-Axis, ±200 g Digital Accelerometer Evaluation Board for ADXL3752014/1/21PDF87 kB