概览

产品详情

EVAL-ADXL344Z是一款简单的分线板,可方便地将ADXL344 与现有系统相连。 ADXL344是一款数字输出、3轴加速度计,具有低功耗和内置功能,是多种应用的理想选择。 由于尺寸较小,EVAL-ADXL344Z对系统和加速度计的性能几乎没有影响,因此适用于在现有系统中评估ADXL344。 注意,必须通过SPI或I2C以数字方式与ADXL346通信。 EVAL-ADXL344Z不含有处理器,用户必须提供外部固件。 关于包含处理器的评估板,请参考 EVAL-ADXL344Z-M ADXL344Z-DB.

相关产品

文档

  • 查看全部 (2)
  • 评估设计文件 (2)