概览
产品详情
EVAL-ADXL337Z是一款简单的分线板,支持快速评估加速度计ADXL337的性能。 ADXL337是一款三轴、+/-5g模拟输出加速度计,采用3 mm x 3 mm x 1 mm封装。 该分线板的尺寸很小(1" x 1"),可以轻松将加速度计安装在现有系统上而不需要额外硬件,并且对系统和加速度计的性能影响极小。 本页提供EVAL-ADXL337Z的所有相关信息,包括文档、报价和订购信息相关产品
文档
-
UG-242:三轴加速度计评估板2011/3/18PDF114 kB