概览

优势和特点

  • HDMI输入连接器
  • HDMI输出连接器
  • LVDS输出连接器

产品详情

EVAL-ADV7613FEBZ 评估板用户指南旨在为EVALADV7613FEBZ 提供应用支持。

ADV7613 是低压差分信号(LVDS)输出设备的高清晰度多媒体接口(HDMI®)输入设备,用于将HDMI输入信号转换为LVDS输出信号,以驱动连接的、可处理LVDS 型信号的液晶显示器(LCD)。

EVAL-ADV7613FEBZ 使用户可通过驱动连接的LCD输出设备或直接驱动连接的电视监控器,来评估ADV7613。可以同时驱动电视监控器和LCD显示器。

评估板上有现场可编程门阵列(FPGA)器件和Blackfin® 器件,可以输出到电视监控器。Blackfin器件在EVAL-ADV7613FEBZ评估板上提供 I2C 通信。

FPGA和Blackfin器件在评估板上进行编程。

有关完整的详细信息,请参阅 ADV7613 的数据手册,在使用评估板时,必须同时参阅本用户指南。