概览

优势和特点

  • 6 个可接受以下任一格式的视频输入端口:单端 CVBS、差分 CVBS、S 视频 (Y/C) 和分量 (YPbPr)
  • MIPI CSI-2 发射器输出

产品详情

EVAL-ADV7282AMEBZ 评估套件是由 Analog Devices, Inc. 提供的平台,用于评估 ADV7282A-M 视频解码器。EVAL-ADV7282AMEBZ 评估套件包含 EVAL-ADV7282AMEBZ 评估板及其所有必需的外设。

本用户指南详细介绍了 EVAL-ADV7282AMEBZ 评估板硬件,以及使用该硬件所需的软件。

使用 EVAL-ADV7282AMEBZ 评估板时,应参阅 ADV7282A-M 数据手册和 ADV7280A/ADV7281A/ADV7282A 设备手册,同时参阅本用户指南。

可访问工程师专区,以查找其他有关 ADV7282A-M 的信息。

技术与领域

相关产品

包装内含

  • EVAL-ADV7282AMEBZ 评估板
  • 7.5 V 电源模块
  • USB 线缆

软件

设计工具

ZIP
19.29 K
ADV7282A-M Evaluation Board Script Files
ADV7282A-M Evaluation Board Script Files and XMLs