概览

优势和特点

  • 适用于 ADuM7703 的功能完备的评估板
  • 板载电源
  • 独立功能
  • 与 SDP-H1 控制器板兼容
  • 基于 PC 的软件,用于控制和数据分析

产品详情

EV-ADuM7703-8FMCZ 是一款功能完备的评估板,允许用户评估 ADuM7703 16 位隔离式 Σ-Δ 模数转换器 (ADC) 的所有功能。EVAL-SDP-CH1Z 系统演示平台高速 (SDP-H1) 控制器板通过 J9 连接器并使用分析控制评估 (ACE) 软件通过 PC 的 USB 端口控制 EV-ADuM7703-8FMCZ 评估板。ACE 软件页面上提供了可供下载的 ACE 软件。

板载组件包括一个隔离式 5 kV isoPower® 直流/直流转换器 (ADuM6000)、一个 50 mA、60 V 高效降压稳压器 (ADP2360ACPZ-5.0) 和一个 5 V、低噪声、低压差 (LDO) 稳压器 (ADP7104ARDZ-5.0)。

本用户指南介绍了如何使用 EV-ADuM7703-8FMCZ 来评估 ADuM7703。ADuM7703 是一款高性能二阶 Σ-Δ ADC,具有基于 ADI 公司 iCoupler 技术的片内数字隔离功能,可将模拟输入信号转换为高速一位数据流。

ADuM7703 数据手册中提供了 ADuM7703 的完整规格说明,使用评估板时必须同时参阅该规格说明和本用户指南。SDP-H1 产品页面上提供了有关 SDP-H1 板的完整详细信息。

软件

ACE软件

ZIP
408 KB
ACE plug-in for Board.ADuM7703 1.2019.24100 [6月 10 19]
The ADuM7703 ACE Plugin supports the EVAL-ADuM7701 Evaluation Board. ADuM7703 is a 16-Bit, Isolated, Sigma-Delta Modulator.
EXE
157 MB
ACE Installer Software 1.30.3323.1470 [1月 10 25]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.