概览
产品详情
EVAL-ADuM4471EBZ评估板可用于评估采用ADuM447x iCoupler开关调节器的各种应用。该评估板可配置为单电源(默认)或双电源输出电路,支持多种不同的输入/输出配置和多个变压器选项。它配备了ADuM4471开关调节器(ADuM4471ARIZ),用于电压隔离,但也可使用ADuM4470ARIZ、ADuM4472ARIZ、ADuM4473ARIZ或ADuM4474ARIZ。调节器具有集成式反馈和开关频率特性,频率可在200 kHz至1000 kHz范围内设置。用户指南提供设置并使用EVAL-ADuM4471EBZ评估板所需的全部详情。虽然EVAL-ADuM4471EBZ评估板上搭配了ADuM4471开关调节器,但该电路板(PCB)设计为兼容ADuM447x全系列产品。更多有关支持的iCoupler器件信息,请参见ADuM4470/ADuM4471/ADuM4472/ADuM4473/ADuM4474数据手册,并且使用EVAL-ADuM4471EBZ评估板时应配合用户指南一起参考。