概览

优势和特点

  • 输出电压范围至 35 V
  • 螺纹端子易于连接
  • 焊盘布置适合外部串联栅极电阻
  • 焊盘布置用于容性负载测试
  • 支持 TO-220 或 TO-252 IGBT 或 MOSFET
  • 引导程序选项
  • 跳线放置方便半桥设置

产品详情

EVAL-ADuM4221-2EBZ 兼容 ADuM4221-2 半桥栅极驱动器,该驱动器采用 ADI 公司的 iCoupler® 技术实现独立和隔离的高端和低端输出。EVAL-ADuM4221-2EBZ 装有 ADuM4221-2,后者具 VIA 和 VIB。。EVAL-ADuM4221-2EBZ 配备适用于不同驱动条件的跳线和螺丝和端子。EVAL-ADuM4221-2EBZ 在 VIA、VIB 和 DISABLE 引脚上使用方波和直流值工作。

ADuM4221-2 在 2.5 V 到 6.5 V 的输入电压范围内运行,兼容较低的电压系统。输入引脚上的逻辑电平电压控制 VOA 和 VOB 输出。

驱动器具有一个 DISABLE 输入引脚,如果该引脚保持高电平,则无论通道上的输入如何,都会将其关闭。

ADuM4221-2 在次级端提供高达 35 V 的工作电压。EVAL-ADuM4221-2EBZ 提供了将高端电源自举到低端电源的措施。EVAL-ADuM4221-2EBZ 有助于测试传播延迟、驱动强度以及套件的输入逻辑。由于 EVAL-ADuM4221-2EBZ 的尺寸用于 TO-220 和 TO-252 封装的绝缘栅双极型晶体管 (IGBT) 和金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET),因此 ADuM4221-2 可以使用许多不同的功率套件进行评估 。

有关 ADuM4221-2 的完整信息,请参阅 ADuM4221-2 数据手册,使用 EVAL-ADuM4221-2EBZ. 评估板时应同时参阅该数据手册和本用户指南。

系统需求

推荐测试设备

  • 初级端电源:0 V to 6.5 V,当电流为 100 mA 时
  • 次级端双电源0 V to 35 V,当电流为 250 mA 时
  • 方波发生器:0 V 至 5 V