概览

产品详情

EVAL-ADuM4070EBZ可用于ADuM4070隔离式开关稳压器的不同应用。由于可以被配置为拥有单电源(默认)或双电源输出的电路,该电路板支持多种不同的输入/输出配置和多个变压器选项。它装备一个用于隔离电压的ADuM4070稳压器;该稳压器拥有集成反馈,开关频率可设置在200 kHz和1000 kHz之间。

该用户指南提供设置和使用EVAL-ADuM4070EBZ电路板需要的详细信息。有关AduM4070设备的其他信息可参见AduM4070数据手册,使用EVAL-ADuM4070EBZ电路板时,应同时参考用户指南与数据手册。