概览
优势和特点
- ADuM340E/ADuM341E/ADuM342E 数字隔离器系列的简化评估
- 未插入 U4,可以评估 16 引脚 SOIC_W 封装中其他受支持的 i耦合器数字隔离器
- 使能控制
- 经过优化的小巧、简单的配置,可在试验板/原型制作板上进行快速评估
- 可以安装测试点,来测量所有信号
产品详情
EVAL-ADuM34XEEBZ 评估板支持对 5.7 kV RMS ADuM340E/ADuM341E/ADuM342E 系列 iCoupler® 数字隔离器进行简化、高效的评估。EVAL-ADuM34XEEBZ 板还允许通过未填充的 U4,检查多个其他 16 引脚 SOIC_W iCoupler数字隔离器,这为用户提供了适合受支持设备评估的 JEDEC 标准 16 引脚 SOIC_W 焊盘布局和布线。
EVAL-ADuM34XEEBZ 板在每个组件(U1 至 U4)之间设有 V 形凹槽,使得用户可将 PCB 分成多个部分,并在试验板或类似原型制作板上检查所选择的特定套件,以便于使用。如果 U4 装有不同的受支持套件,请参阅合适的套件数据手册。
电源和输入/输出可以直接连接到排针连接器或原型制作板上。
通过排针提供使能控制,可通过数字输入进行配置,或者用户可以参考用户指南中图 2 中的原理图,并在 VE1/VE2 引脚上安装上拉电阻。默认情况下,VEx 引脚并不插入上拉电阻。原理图中的 100 kΩ 值可能需要根据应用需要进行更改。
EVAL-ADuM34XEEBZ 板遵循印刷电路板 (PCB) 设计惯例,包括隔离栅每侧都有接地平面。该板上不包含任何其他电磁干扰 (EMI) 或噪声缓解设计特性。
相应的 ADuM340E/ADuM341E/ADuM342E 数据手册中提供了被测设备 (DUT) 的完整规格,使用评估板时,必须结合用户指南查阅这些数据手册。
使用入门
所需设备
- 示波器
- 信号发生器
- 2.25V 至 5.5V 电源
- 试验板/原型制作板