概览
产品详情
EVAL-ADuM3221EBZ支持隔离式栅极驱动器ADuM3220/ADuM3221。它兼容采用TO-263或TO-252封装的IGBT/MOSFET。该评估板非常适合通过不同的功率器件来评估ADuM322x系列。它搭配安装了ADuM3221A。
EVAL-ADuM3221EBZ支持隔离式栅极驱动器ADuM3220/ADuM3221。它兼容采用TO-263或TO-252封装的IGBT/MOSFET。该评估板适合用来评估ADuM322x。EVAL-ADuM3221EBZ支持隔离式栅极驱动器ADuM3220/ADuM3221。它兼容采用TO-263或TO-252封装的IGBT/MOSFET。该评估板适合用来评估ADuM322x。EVAL-ADuM3221EBZ支持隔离式栅极驱动器ADuM3220/ADuM3221。它兼容采用TO-263或TO-252封装的IGBT/MOSFET。该评估板适合用来评估ADuM322x。EVAL-ADuM3221EBZ支持隔离式栅极驱动器ADuM3220/ADuM3221。它兼容采用TO-263或TO-252封装的IGBT/MOSFET。该评估板适合用来评估ADuM322x