概览

优势和特点

  • 可访问所有6个数据通道
  • 可访问DCLK延迟时钟
  • 多个连接选项
  • 支持Tektronix有源探头
  • 采用电缆端接
  • 支持PCB边缘安装型同轴连接器
  • 轻松配置
  • 安装的SPIsolator®数字隔离器: 采用20引脚SSOP封装的ADuM3150BRSZ

产品详情

EVAL-ADuM3150Z支持ADuM3150ARSZ和ADuM3150BRSZ,它们是6通道SPIsolator®隔离器并针对SPI应用进行了优化。它们包括两个低速通道和一个时钟延迟通道,以实现40 MHz SPI数据传输。该评估板提供JEDEC标准20引脚SSOP焊盘布局,支持信号分配、回送和以VDDx或GNDx为参考的负载,以及最优旁路电容。信号源可连接至电路板,也可通过边缘安装型SMA连接器(单独出售)或端子板连接电路板,实现电源连接。电路板集成200 mil接头位置,可兼容Tektronix®有源探头。


EVAL-ADuM3150Z评估板可用于评估ADuM4150ARIZ和ADuM4150BRIZ器件。虽然EVAL-ADuM3150Z评估板的焊盘布局不支持ADuM4150ARIZ和ADuM4150BRIZ 20引脚SOIC_IC封装,但这些器件可采用ADuM3150ARSZ或ADuM3150BRSZ进行评估。ADuM4150ARIZ和ADuM3150ARSZ的封装和隔离能力有所不同,但具备相同的评估功能。ADuM4150BRIZ和ADuM3150BRSZ器件也是一样。


该板遵循印刷电路板(PCB)的4层板最佳设计实践,隔离栅两侧分别集成全电源和接地层。该板没有其他电磁干扰(EMI)或削减噪声的设计特性。在极高的工作速度下,或者需要超低辐射时,请参考AN-1109应用笔记,了解其他电路板布局技巧。


有关完整详情,请参见ADuM3150数据手册,使用EVAL-ADuM3150Z评估板时必须同时参考用户指南UG-719与数据手册。


支持的SPIsolator型号

  • ADuM3150ARSZ
  • ADuM3150BRSZ
  • ADuM4150ARIZ
  • ADuM4150BRIZ