概览

优势和特点

  • 峰值输出电流:4 A
  • 高工作频率:1 MHz(最大值)
  • CMOS输入逻辑电平
  • 4.5 V至18 V输出驱动
  • 支持TO-263或TO-252 IGBT/MOSFET

产品详情

EVAL-ADuM3123 EBZ支持隔离式精密栅极驱动器ADuM3123。由于该评估板尺寸分别支持采用TO-263或TO-252封装的隔离式栅极双极性晶体管(IGBT)和MOSFET,因此ADuM3123可通过很多不同的功率器件来评估。

ADuM3123ARZ型号可在各方面代表ADuM3123型号,因为它具有最低的最小输出电压(4.4 V)。ADuM3123BRZ和ADuM3123CRZ型号的最小输出电压分别为7.4 V和11.1 V。

ADuM3123数据手册提供ADuM3123的完整信息,使用评估板时应同时参考用户指南与数据手册。