概览
优势和特点
- 接口通过 mIDAS-Link 仿真器
- 电源选项:9 V 壁挂式适配器、5 V 外部电源接线盒或 USB 电源
- ADuCM410 开发系统便于用较少的外部元件对 ADuCM410 进行性能评估。
产品详情
ADuCM410 是一款完全集成的单封装套件,包括高性能模拟外设套件和数字外设套件以及用于数字码和数据的集成闪存。ADuCM410 具有多达 16 个输入引脚的 16 位 2 MSPS 数据采集功能、一个 Arm® Cortex®-M33 处理器、12 个电压数模转换器 (DAC) 和 2 × 512 kB 闪存 /EE 存储器,采用 5 mm × 5 mm、81 球芯片级封装球栅阵列 (CSP_BGA) 和 64 球晶圆级芯片级封装 (WLCSP)。
ADuCM410 开发系统 (EVAL-ADUCM410QSPZ 或 EVAL-ADUCM410QSP1Z) 经过完全封装,可评估高精度模拟微控制器 ADuCM410 的特性。ADuCM410 包括 16 个外部 AINx 通道、电压输出 DACs (VDACs)、4 个可编程增益放大器(PGAs)、PGA 电流通道的测量,以及与通用输入/输出 (GPIOs) 的各种共享功能,这些功能可通过寄存器配置。VDAC 通道产生高达 2.5 V 或 3.3 V 满标度的输出范围。
EVAL-ADUCM410QSPZ 和 EVAL-ADUCM410QSP1Z 板采用低噪声、低压降 (LDO) 线性稳压器为器件供电。ADuCM410 采用以下三种方式上电:9 V 壁挂式适配器、5 V 外部电源接线盒和 USB 电源。
本用户指南介绍了如何配置 CSP_BGA 版 (EVAL-ADUCM410QSPZ) 和 WLCSP 版 (EVAL-ADUCM410QSP1Z) 评估板,逐步提供了评估板的连接步骤。该用户指南还包含了关于下载哪些第三方软件工具评估版本的信息。此外,该用户指南还提供了如何加载所提供的代码示例的说明。图 1 显示了 EVAL-ADUCM410QSPZ 板的照片。
遵循本用户指南,使用户可以开始生成并下载自己的用户代码,以满足他们自己独特的终端系统要求。
ADucM410 数据手册中包含 ADuCM410 的完整规格说明,使用 EVAL-ADUCM410QSPZ 或 EVAL-ADUCM410QSP1Z 板时应同时参阅该说明和本用户指南。
技术与领域
相关产品
包装内含
- EVAL-ADUCM410QSPZ 或 EVAL-ADUCM410QSP1Z 评估板
- ADI公司, J-Link OB 仿真器 (USB-SWD/UART-EMUZ)
- mIDAS-Link 仿真器
- 1 USB 电缆
使用入门
所需文件
- ADuCM410 数据手册
- ADuCM410 硬件参考手册
所需软件
- ADuCM410 安装程序
- MDIOWSD
- Keil μVision5
- IAR 安装程序
- IAR IDE 软件
文档
-
ADuCM410 BGA Schematic2021/5/6PDF477 K
-
ADuCM410 WLCSP Schematic2021/5/6PDF462 K
-
UG1807: ADuCM410/ADuCM420 Hardware Reference Manual (Rev. A)2023/6/13PDF2 M
-
UG1541: ADuCM410 Development System Getting Started Tutorial User Guide (Rev. 0)2020/10/9PDF1 M
-
ADuCM410 WLCSP Gerber Files2021/5/6ZIP1 M
-
ADuCM410 BGA Gerber Files2021/5/6ZIP848 K