概览
产品详情
ADuCM342 是一款完全集成的 8 kSPS 数据采集系统,在单个芯片上集成双路高性能 Σ-Δ 模数转换器 (ADC),具有 32 位 ARM Cortex™-M3 处理器和闪存/EE 存储器。
ADuCM342 是一款适合在 12V 汽车电子应用中进行电池监控的完整系统解决方案。ADuCM342 集成了需要的所有特性,可以在很宽的工作条件范围内精确、智能地监控、处理和诊断 12V 电池参数,包括电池电流、电压和温度。ADuCM342 具有 128kB 程序闪存。
EVAL-ADuCM342EBZ 开发系统支持 ADuCM342,并提供灵活的平台来评估 ADuCM342 芯片。EVAL-ADuCM342EBZ 开发系统允许通过 32 引脚 LFCSP 插座快速插拔套件。它还提供用于快速测量设置所需的连接。应用板上提供了开关和 LED,以帮助调试和简化代码开发。还提供了示例代码项目,以展示每个外设的主要功能以及有关如何配置这些外设的示例。
有关 ADuCM342 的完整规格,请参阅 ADI 公司的 ADuCM342 数据手册。使用 EVAL-ADuCM342EBZ 评估板时,必须同时参阅数据手册和用户指南。
相关产品
包装内含
- EVAL-ADuCM342EBZ 评估板支持使用极少的外部元件来评估套件
- ADI 公司 J-Link OB 仿真器 (USB-SWD/UARTEMUZ)
- USB 电缆
文档
-
ADUCM342 CMSIS Pack2023/3/22PACK399 K
-
ADuCM342 Hardware Reference Manual (Rev. 0)2023/3/22PDF1 M
-
UG-2100: EVAL-ADuCM342EBZ Development System Getting Started Tutorial (Rev. 0)2023/3/22PDF906 K