概览
产品详情
ADRF6801-EVALZ 是一款配置齐全的 4 层 Rogers 评估板。内置具有单端设置的输入和基带输出 SMA 连接功能。卡片边沿上的输出可提供全差分基带信号。通过 VCC2 和 GND2 测试点的线夹引线可实现 +5 V / 262 mA 单电源接入;它的电压范围是+4.75 V 至 +5.25 V。可通过运行 Windows XP 或 Vista(装有 Microsoft .NET Framework 3.5)的 PC USB 端口对评估板进行编程。所需的控制软件可从 www.analog.com 下载。相关产品
文档
-
ADRF6801 Gerber 文件2011/9/18ZIP348 kB