概览

优势和特点

  • ADRF6612/ADRF6614的全功能评估板
  • 单电源:工作电压:5 V

产品详情

本页提供评估集成小数N PLL和VCO的700 MHz至3000 MHz Rx双通道混频器ADRF6612/ADRF6614的信息。ADRF6612/ADRF6614是一款全功能评估板,采用5 V单电源供电。

本用户指南UG-969允许用户快速上电和运行ADRF6612/ADRF6614集成频率合成器和混频器。它对ADRF6612/ADRF6614数据手册进行补充,应同时参考该用户指南与数据手册。

ADRF6612/ADRF6614评估板提供在各种模式和配置下运行ADRF6612/ADRF6614所需的全部支持电路。