概览
优势和特点
- 标准单端接口
- 提供差分接口
- 易于施加到测试回路的电源电压
- 双电源功能
- 模拟增益控制应用于测试环路
产品详情
本用户指南介绍了用于 ADRF6521 双通道可变增益放大器 (VGA) 的 ADRF6521-EVALZ 套件,以及如何配置评估板以评估单端和差分配置中的 ADRF6521。
ADRF6521-EVALZ 允许用户测试 ADRF6521 提供的所有功能和特性,包括模拟增益控制,输出共模控制和输出直流失调控制。信号路径走线是匹配的,并且直观地布置在评估板的四个角上,可轻松与其他评估板连接。
ADRF6521 数据手册中提供了 ADRF6521 的完整描述和完整规格,使用评估板时,必须与本用户指南一起查阅。
使用入门
需要的设备
- 6 GHz 信号发生器
- 6 GHz 频谱分析仪
- 6 GHz 频谱分析仪
- 3 通道电源
- 单电源设置在 1 个通道上需要 250 mA
- 双电源设置需要在 2 个通道上提供 250 mA 的电流,并且能够吸收负电源电压的电流
- 数字万用表/电压表
- VNA