概览
产品详情
ADRF5721-EVALZ是一款4层评估板。顶部和底部铜层厚2.2 mil(1.5盎司),由电介质材料隔开。
所有RF和直流走线布设在顶部铜层上,而内层和底层均为接地层,为RF传输线路提供实心接地层。顶部电介质材料为12 mil Rogers RO4003,提供最佳高频性能。中间和底部电介质材料可提供机械强度。电路板总厚度为62 mil,以便在板边缘连接2.4 mm RF启动器。
文档
-
ADRF5721/ADRF5731 Gerber Files2018/7/9ZIP325 K