概览
优势和特点
产品详情
ADRF5700是一款采用硅工艺制造的100 MHz至22 GHz、2 dB LSB、5位数字衰减器。
用户指南介绍ADRF5700-EVALZ评估板。该评估板用于轻松评估ADRF5700的特性和性能,其照片如本用户指南的图1所示。
ADRF5700数据手册提供ADRF5700的完整规格。使用ADRF5700-EVALZ时,应同时参阅ADRF5700数据手册和本用户指南。
相关产品
使用入门
设备要求
文档
-
ADRF5700 Gerber Files2023/10/31ZIP86 K