概览

优势和特点

  • 适用于 ADRF5549 的功能完备的评估板。
  • 轻松连接到测试设备
  • 直通校准线

产品详情

ADRF5549 是一款集成的、双通道接收器前端,非常适合于时分双工 (TDD) 无线基础设施应用。ADRF5549 的每个通道上均具有一个高功率开关和一个双级低噪声放大器。

该用户指南介绍了用于轻松评估 ADRF5549 的特性和性能的 ADRF5549-EVALZ 评估板。图 1 显示了该评估板的照片。

ADRF5549 和 ADRF5545A 是兼容引脚的接收器前端,覆盖不同的频段,并使用相同的评估印刷电路板(PCB)。但 ADRF5545A 需要一些外部匹配组件(更多信息,请参见 UG-1589)。

ADRF5549 数据手册提供了 ADRF5549 的完整规格。在使用该评估板时,应参阅 ADRF5549 数据手册,同时参阅本用户指南。

相关产品