概览

优势和特点

  • 适用于 ADRF5545A 的功能完备的评估板
  • 轻松连接到测试设备
  • 针对 2.6 GHz 和 3.6 GHz 的匹配网络
  • 直通校准线

产品详情

ADRF5545A 是一款双通道集成式射频 (RF) 前端,非常适合时分双工 (TDD) 无线基础设施应用。ADRF5545A 是一款多芯片器件,该器件的每个通道上具有一个高功率开关和一个双级低噪声放大器。

该用户指南介绍了用于轻松评估 ADRF5545A 的特性和性能的 ADRF5545A-EVALZ 评估板。图 1 显示了该评估板的照片。

www.analog.com 上的 ADRF5545A 数据手册提供了 ADRF5545A 的完整规格说明。在使用该评估板时,应参阅 ADRF5545A 数据手册,同时参阅本用户指南。

相关产品

系统需求

需要的设备
  • DC 电源
  • 信号发生器
  • 频谱分析仪
  • 网络分析仪