概览

优势和特点

  • 适用于 ADRF5534 的功能完备的评估板
  • 轻松连接到测试设备
  • 直通校准线
  • 产品详情

    ADRF5534 是一款集成 RF 的前端多芯片模块,设计用于时分双工 (TDD) 应用。该套件的工作频率为 3.1 GHz 至 4.2 GHz。ADRF5534 配置有 LNA 和一个大功率硅 SPDT 开关。

    该用户指南介绍了用于轻松评估 ADRF5534 的特性和性能的 ADRF5534-EVALZ 评估板。用户指南的图 1 显示了 ADRF5534-EVALZ 的照片。

    ADRF5534 数据手册中提供了有关该套件的完整详细信息,使用 ADRF5534-EVALZ 时必须参考该数据手册。

    相关产品

    使用入门

    所需设备

  • 直流电源
  • 网络分析仪