概览

优势和特点

  • 适用于 ADRF5519 的功能完备的评估板。
  • 轻松连接到测试设备
  • 直通校准线

产品详情

ADRF5519 是一款集成的、双通道、2.3 GHz 至 2.8 GHz、20 W 接收器前端,非常适合于时分双工 (TDD) 无线基础设施应用。ADRF5519 的每个通道上均具有一个高功率交换芯片和一个双级低噪声放大器。

该用户指南介绍了用于轻松评估 ADRF5519 的特性和性能的 ADRF5519-EVALZ 评估板。图 1 显示了 ADRF5519-EVALZ 评估板的照片。

ADRF5519 数据手册提供了 ADRF5519 的完整规格。使用 ADRF5519-EVALZ 时,应同时参阅 ADRF5519 数据手册和本用户指南。

相关产品

使用入门

需要的设备
  • 直流电源
  • 网络分析仪