概览
优势和特点
产品详情
ADRF5515A 是一款集成的、双通道、3.3 GHz 至 4.0 GHz、20 W 接收器前端,非常适合于时分双工 (TDD) 无线基础设施应用。ADRF5515A 的每个通道上均具有一个高功率交换芯片和一个双级低噪声放大器。
该用户指南介绍了用于轻松评估 ADRF5515A 的特性和性能的 ADRF5515A.-EVALZ 评估板。用户指南的图 1 显示了 ADRF5515A-EVALZ 的照片。
ADRF5515A 数据手册提供了 ADRF5515A 的完整规格。使用 ADRF5515A-EVALZ 时,应同时参阅 ADRF5515A 数据手册和本用户指南。
使用入门
需要的设备