概览
优势和特点
- 适用于 ADRF5347 的功能完备的评估板
- 轻松连接到测试设备
- 直通校准线
产品详情
ADRF5347 是一款利用硅工艺制造的高线性度、单刀四掷 (SP4T) 开关。
该用户指南介绍了用于轻松评估 ADRF5347 的特性和性能的 ADRF5347-EVALZ 评估板。用户指南中的图 1 显示了评估板的照片。
ADRF5347 数据手册提供了 ADRF5347 的完整规格。使用 ADRF5347-EVALZ 时,应同时参阅 ADRF5347 数据手册和本用户指南。
相关产品
使用入门
- 直流电源
- 网络分析仪
文档
-
ADRF5347: Gerber Files2023/7/9ZIP351 K