概览
优势和特点
- 包含 ADRF5300 套件和外部组件
- RF 连接器
- 简单连接到测试设备
- 板载直通校准线
产品详情
ADRF5300-EVALZ 旨在评估 ADRF5300 硅、SPDT、反射式交换芯片的特性和性能,该套件的频率范围为 24 GHz 至 32 GHz。ADRF5300-EVALZ(见图1)装有 2.4 mm Hirose 连接器。
有关 ADRF5300 的完整详细信息,请参阅 ADRF5300 数据手册,在使用 ADRF5300-EVALZ 时,必须同时参阅该数据手册和本用户指南。
使用入门
需要的设备
- DC 电源
- 网络和频谱分析仪
- 信号发生器
文档
-
EVAL-ADRF5300 Gerber File2021/10/6ZIP1 M