概览
优势和特点
产品详情
ADRF5141 是一款具有利用硅工艺制造的限制器的发射和接收开关。
该用户指南介绍了用于简单评估 ADRF5141 的特性和性能的 ADRF5141-EVALZ 评估板。ADRF5141 的引脚与 ADRF5144 兼容。用户指南中的图 1 显示了评估板的照片。
ADRF5141 数据手册提供了 ADRF5141 的完整规格。使用 ADRF5141-EVALZ 时,应同时参阅 ADRF5141 数据手册和本用户指南。
相关产品
使用入门
需要的设备
直流电源
网络分析仪
文档
-
ADRF5141 Gerber File2023/9/18ZIP100 K