概览

优势和特点

  • 适用于 ADRF5049 的功能完备的评估板
  • 简单连接到测试设备
  • 直通校准线
  • 产品详情

    ADRF5049 是一款利用硅工艺制造的非反射型 SP4T 开关。

    该用户指南介绍了 ADRF5049-EVALZ 评估板,该评估板用于简单评估 ADRF5049 的特性和性能。用户指南中的图 1 显示了评估板的照片。

    请注意,ADRF5049 IC 安装在 ADRF5042 裸评估板上,但整个组件是 ADRF5049-EVALZ。

    ADRF5049 数据手册提供了 ADRF5049 的完整规格。使用 ADRF5049-EVALZ 时,应同时参阅 ADRF5049 数据手册和本用户指南。

    相关产品

    使用入门

    所需设备

  • 直流电源
  • 网络分析仪