概览

优势和特点

  • ADRF5048的全功能评估板
  • 与测试设备连接简单
  • 校准直通线
  • 产品详情

    ADRF5048是一款非反射式SP4T开关,采用硅工艺制造。

    本用户指南介绍ADRF5048-EVALZ评估板。该评估板用于轻松评估ADRF5048的特性和性能,其照片如本用户指南的图1所示。

    请注意,ADRF5048 IC安装在ADRF5042裸板评估板上。但是,完整组装件是ADRF5048-EVALZ。

    ADRF5048数据手册提供ADRF5048的完整规格。使用ADRF5048-EVALZ时,应同时参阅ADRF5048数据手册和本用户指南。

    相关产品

    使用入门

    设备要求

  • 直流电源
  • 网络分析仪