概览
优势和特点
- EVAL-ADR3625EBZ 评估板
- 支持添加无源元件的黄金引脚连接器
- 适用于输出信号的保留 SMB PCB 迹线
- 适用于额外引脚的保留接线柱 PCB 迹线
- 适用于电源和计量器简单连接的接线柱
产品详情
EVAL-ADR3625EBZ 评估板适用于评估板上包含的 ADR3625。
用户指南中的图 1 显示了 EVAL-ADR3625EBZ 评估板。VIN、GNDF 和 VOUTF 使用接线柱进行安装,以便简单连接最常用的平台设置连接器。对于更复杂的设置和使用情况,为 GNDS and VOUTS 引脚(无源和微缩版本 B (SMB))提供了印刷电路板 (PCB) 迹线。
ADR365 数据手册中包含待测器件 (DUT) 的完整规格说明,使用 EVAL-ADR3625EBZ 评估板时应同时参阅该说明和本用户指南。
技术与领域
相关产品
使用入门
需要的设备
- 一个直流电压源
- 一个模拟信号源
- 一个万用表