概览

优势和特点

  • 易于携带和充电的“口袋校准器”风格
  • 边缘安装型 SMA 连接器
  • 可轻松连接至测试设备和其他电路
  • 符合 RoHS 标准

产品详情

ADR1001E-EBZ 可用于评估 ADR1001,它是一款超稳定的 6.6 V 分流基准电压,带有 20 端子 LCC 封装中的电阻分压器。

隔离电源意味着参考输出有效浮动,消除了可能的接地环路。隔离仅通过 1 MΩ 电阻进行桥接。可以通过 USB-C 线缆供电,或向 VUSB 施加 5 V 电压,或者将电源反向驱动至 VPRE 或 V+ 的稳压器输出。超稳定的 6.6 V 输出被划分为精密调整的 5 V,然后路由至香蕉插孔和终端安装的 SMA 连接器。

相关产品

使用入门

所需设备

  • USB-C 兼容充电器/电源或台式实验室电源
  • 数位数字万用表(如 HP3458 或 Keithley 2001)
  • 2 条香蕉插头线缆或 1 条 SMA 至仪表兼容线缆