概览
优势和特点
- 包括完整的应用电路,包括参考回路和加热器回路
- 包括 ADR1000 的顶盖和底盖
- 包括 VPG 箔电阻器的顶盖和底盖
- 面板安装的香蕉插头具有标准的 0.75" 中心
- 标准 0.75" 香蕉中心直接与 HP3458 或标准双电缆配合
- 包括用于低热量的碲化物铜母香蕉插孔
- 符合 RoHS 标准
产品详情
ADR1000H-EBZ 允许评估 ADR1000AHZ,采用 8 引脚 TO-99 封装的超稳定 6.6V 分流电压基准
DUT 位于 PCB 的扇形切口中心,旨在削弱从 PCB 到 DUT 的机械耦合(对温度和湿度有效,但对弯曲无效)。PCB 中还有热“挡板”(插槽),以防止热量从加热器晶体管耦合到控制电路,以及 DUT 和电阻器之间。与旧款 LTZ1000 一样,加热器温度由标准 13k:1k 分压器设置。但是,由于 ADR1000 施加到分压器的电压略低,ADR1000 的运行温度 (75C) 比 LTZ1000 (70C) 高约 5 度。
相关产品
使用入门
需要的设备
- 能够提供 12V 至 18V(标称 15V)的台式实验室电源
- 数位数字万用表(如 HP3458 或 Keithley 2001)
- 两根香蕉插头电缆,或一根双电缆
- 一根附加电缆,用于带 Guard 的仪表,或使用 Pomona 1167-18