概览

优势和特点

  • 输入电压范围:4V 至 20V
  • 电阻编程的 3.3V 输出电压
  • 跳线打开调节器,或将 EN 引脚连接到连接器,以从外部打开或关闭调节器
  • 跳线通过电阻分压器或直接将 SENSE/ADJ 引脚连接至输出
  • 用于调节和电压差监控的 VIN、VOUT 和 GND 测试点
  • PG 测试点用于电源良好电压监控,有助于指示输出状态
  • 8 引脚 (3mm x 3mm) LFCSP 封装或 8 引脚 SOIC 封装

产品详情

ADPL42005 评估板用于评估 ADPL42005,这是一款 20V、500mA、低噪声、互补金属氧化物半导体 (CMOS)、低压差 (LDO) 线性稳压器。

有关评估 ADPL42005 的两种评估板的信息,请参阅订购信息部分。其中一个评估板采用 8 引脚、3mm x 3mm LFCSP 封装,另一个评估板采用 8 引脚 SOIC 封装。

该评估板在 4.0V 至 20V. 的输入范围内提供 3.3V 的输出。最大输出电流为 500mA,但输出电流也受到 ADPL42005 散热的限制。评估板采用可调版本的 ADPL42005。电阻分压器将可调 ADPL42005 的输出编程为 3.3V。将可选 RC 网络组件安装到评估板印刷电路板 (PCB) 设计提供的占位符中,便可使可调 ADPL42005 的噪声性能与固定输出 ADPL42005 的噪声性能相当。可以使用跳线轻松配置评估板,以用于 ADPL42005 的固定输出版本,该版本的 SENSE/ADJ 引脚通常直接连接到输出。

除了用于输入电压、输出电压、EN 控制信号和接地的连接器外,评估板还提供用于输入、输出和 PG 引脚电压的测试点。跳线通常将 EN 引脚连接至 VIN 输入,但可以重新定位跳线,以便 EN 可在其连接器处由外部驱动。

有关更多详细信息,请参阅 ADPL42005 数据手册。使用 ADPL42005 评估板时,应结合本用户指南参阅该数据手册。