概览

产品详情

ADPD2211是一款针对生物医学应用而优化的光学传感器。极低功耗和近理论信噪比(SNR)通过结合在零偏置光导模式下工作的超低电容深结点硅基光电二极管与低噪声电流放大器来实现。ADPD2211提供典型的400 kHz带宽性能,特别适合用于脉冲激励。ADPD2211在工作期间所需功耗很小并集成关断引脚,同时支持电源循环以在便携式应用中优化电池寿命。ADPD2211提供散粒噪声限制性能,是在低光照条件下测量具有较高保真度信号的理想选择。低功耗、极高SNR和电磁干扰(EMI)抗扰度的组合可实现低功耗系统解决方案,传统的光电二极管(PD)和跨阻放大器(TIA)则无法实现


EVALZ-ADPD2211评估板可轻松评估该器件。ADPD2211数据手册以及评估板电路图和布局图提供有关ADPD2211的完整信息。

相关产品