概览
优势和特点
- 支持 UART 检测
- UDP 传输功能
- ADPD144RI 完全配置
- 寄存器级别
- 高电平
- 图形视图
- 时间图
- 频率图
产品详情
EVAL-ADPD144RIZ-EB 评估板为用户提供了一种用于评估 ADPD144RI 的简单方式,后者是一种完整的测光系统,用于测量来自环境光和来自同步反射发光二极管 (LED) 脉冲的光信号。评估系统包括应用程序 WaveTool 图形用户界面 (GUI),可为用户提供低级和高级可配置性、实时频域和时域分析以及用户数据报协议 (UDP) 传输功能,因此,该评估板可以轻松地连接到用户开发系统。
EVAL-ADPD144RIZ-EB 可以连接两种不同类型的微控制器板:EVAL-ADPDUCZ 或 EVAL-ADPDM3Z 微控制器板。使用 EVAL-ADPDUCZ 时需要一条带状电缆,需要单独订购。
评估板的设计已针对耳式光学体积描记法 (PPG) 测量进行优化。
有关 ADPD144RI, 功能的其他信息,请参阅 ADPD144RI 数据手册。