概览

优势和特点

  • 带有散热器的 2 层 Rogers 4350B 评估板
  • 端接型 1.85 mm RF 连接器
  • 直通校准路径

产品详情

ADPA7009-2-EVALZ由用10 mil厚的Rogers 4350B铜箔制成的双层印刷电路板(PCB)组成,铜箔安装在铝制散热器上。散热器有助于为 ADPA7009-2提供散热,以及为PCB提供机械支撑。散热器的安装孔使其可以连接到较大的散热片上,从而改善散热管理。RFIN和RFOUT端口安装有1.85 mm母头同轴连接器,其各自的射频回溯具有50Ω特性阻抗。ADPA7009-2-EVALZ 上安装的组件适用于ADPA7009的整个工作温度范围。

RF迹线为50Ω接地共面波导迹线。封装接地引线和裸焊盘直接连接到接地平面。多个导通孔用于连接顶部和底部接地平面,并特别关注接地焊盘正下方的区域,以便为散热器提供充分的导电性和导热性。

用户指南图4中显示的电源去耦电容器展示了用于表征和鉴定套件的配置。可能可减少电容器数量,但因系统而异。建议首先移除或合并离套件最远的最大的电容器。

使用ADPA7009-2-EVALZ 板时,应参阅ADPA7009数据手册,同时参阅本用户指南。

相关产品

包装内含

  • 带有散热器的 2 层 Rogers 4350B 评估板

使用入门

需要的设备

  • RF 信号发生器
  • RF 频谱分析器
  • RF 网络分析器
  • 5V、1.5A电源
  • −1.5 V、10 mA电源