概览
优势和特点
- 带散热器的 2 层 Rogers 4350 评估板
- 端接型 2.9 mm RF 连接器
- 直通校准路径
产品详情
ADPA7005-EVALZ 由采用 10 mil 厚的 Rogers 4350B 铜箔制成的双层印刷电路板 (PCB) 组成,并安装在铝制散热器上。散热器有助于为套件提供散热,以及为 PCB 提供机械支撑。散热器上的安装孔便于连接到较大的散热器,从而改善热管理。ADPA7005-EVALZ 上的 RFIN 和 RFOUT 端口由 2.9 mm 母头同轴连接器填充。各自的 RF 迹线具有 50 Ω 的特性阻抗。
ADPA7005-EVALZ 内含适合在该套件的整个 −40°C 至 +85°C 工作温度范围内使用的元件。为校准板的迹线损耗,J1 和 J2 连接器之间提供一个直通校准路径。J1 和 J2 必须填充 RF 连接器才能使用该直通校准路径。有关直通校准路径的性能,请参阅表 2 和图 3。
可以通过两个 8 引脚头部来访问电源电压、接地电压、栅极控制电压和检测器输出电压(请参阅用户指南中的表 1)。
RF 迹线为 50 Ω 接地共面波导迹线。封装接地引线和裸焊盘直接连接到接地平面。多个导通孔用于连接顶部和底部接地平面,并特别关注接地焊盘正下方的区域,以便为散热器提供充分的导电性和导热性。
ADPA7005-EVALZ 上的电源去耦电容器代表了用于表征和评定套件的配置。可能有一个示波器,用来减少电容器数量,但示波器因系统而异。建议先移除或合并离套件最远的最大电容器。
使用入门
设备要求
文档
-
ADPA7005AEHZ Gerber Files2019/4/4ZIP938 K